Leitungsschutzschalter 1P+N 3kA C-Charakteristik 10A 1 Modul MFN710
EAN
3250614318337
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis:
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart1P+N
-
AuslösecharakteristikC
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-13 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-13 kA
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Nennstrom bei -25°C12,90 A
-
Nennstrom bei -20 °C12,70 A
-
Nennstrom bei -15°C12,40 A
-
Nennstrom bei -10°C12,20 A
-
Nennstrom bei -5°C11,90 A
-
Nennstrom bei 0 °C11,70 A
-
Nennstrom bei 5°C11,40 A
-
Nennstrom bei 10°C11,10 A
-
Nennstrom bei 15°C10,90 A
-
Nennstrom bei 20 °C10,60 A
-
Nennstrom bei 25°C10,30 A
-
Nennstrom bei 30°C10 A
-
Nennstrom bei 35°C9,70 A
-
Nennstrom bei 40 °C9,40 A
-
Nennstrom bei 45 °C9,10 A
-
Nennstrom bei 50 °C8,70 A
-
Nennstrom bei 55°C8,40 A
-
Nennstrom bei 60°C8 A
-
Nennstrom bei 65°C7,60 A
-
Nennstrom bei 70°C7,20 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,90
-
Korrekturfaktor bei 6 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,85
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-13 kA
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme1,90 - 1,90 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme1,90 - 1,90 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Nominales Drehmoment1,90 - 1,90 Nm
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 240 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Max. Betriebsspannung253 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module1
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,60 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Max. Höhe2000 m
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele1000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteVerschobene Klemme
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteVerschobene Klemme
Abmessungen
-
Höhe84,70 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt MFN710
Leitungsschutzschalter 1P+N 3kA C-Charakteristik 10A 1 Modul
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-07-16
PDF89,49 kB
Mehr Downloads