Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 15x15mm braun M61138014
EAN
4012740152129
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe15 mm
-
Breite15 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8014
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Konnektivität
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mehr Downloads