T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm reinweiß M59669010
EAN
4012740339681
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe30 mm
-
Breite30 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M59669010
T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm reinweiß
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1074_LFF
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Konformitätserklärung
T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mehr Downloads