Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun M59638014
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe30 mm
-
Breite30 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8014
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Konnektivität
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M59638014
Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun
PDF -
Konformitätserklärung
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mehr Downloads