Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun M59558014
EAN
4012740152297
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe25 mm
-
Breite25 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8014
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M59558014
Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun
PDF -
Konformitätserklärung
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mehr Downloads