Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm reinweiß M58039010
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite40 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
-
Mit antibakterieller BehandlungNein
Konnektivität
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt M58039010
Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm reinweiß
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1074_LFF
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Mehr Downloads