Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau M58017030
EAN
4012740109857
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite40 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M58017030
Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1074_LFF
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Konformitätserklärung
T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mehr Downloads