Endstück zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in reinweiß M55739010
EAN
4012740211215
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite130 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M55739010
Endstück zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in reinweiß
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Endstück zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in reinweiß
Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Höhe: 68 mm
Breite: 130 mm
Schnittkaschierend: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Stoßfestigkeit IK: IK07
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M55739010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Höhe: 68 mm
Breite: 130 mm
Schnittkaschierend: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Stoßfestigkeit IK: IK07
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M55739010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!