T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x150mm lichtgrau M54267035
EAN
4012740135856
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite150 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
Mehr Downloads