Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x150mm cremeweiß M54239001
EAN
4012740110358
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite150 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Konnektivität
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M54239001
Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x150mm cremeweiß
PDF
Mehr Downloads