Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 190mm M5283
EAN
4012740857550
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T20
Preis
282,29 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite190 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
-
Zugehörige SerienFB 60 x 190
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 190mm
Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Höhe: 60 mm
Breite: 190 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5283
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Höhe: 60 mm
Breite: 190 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5283
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.