Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm braun M16598014
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kanalschere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe11 mm
-
Breite11 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt100 - 100 mm²
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)0
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer8014
-
FarbeBraun
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungOhne Kupplung
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M16598014
Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm braun
PDF
Mehr Downloads