The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle Mini
    • M1648TRAN
    EAN
    4012740149341
    Marke
    Hager
    VPE
    150 m
    Preisgruppe
    T22
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle Mini

    Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm transparent M1648TRAN

    Preis
    € 5,73
    / m *
    € 5,73
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm transparent

    M1648TRAN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      € 343,27  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      7 mm
    • Breite
      7 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      36 - 36 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      0
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Ja
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Ohne Kupp­lung
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Liefe­rung auf Rolle
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration M1648TRAN
    PDF
    RoHS Report M1648TRAN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild M1648TRAN | Hager Deutschland

      Produktbild M1648TRAN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M1648TRAN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M1648TRAN

      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm transparent

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      M1647TRAN - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm transparent
      M1647TRAN
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4, 5-6mm transparent
      Preis
      € 5,57
      / m *
      € 5,57
      / m *
    • 2
      M1673TRAN - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm transparent
      M1673TRAN
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6, 5-8mm transparent
      Preis
      € 5,99
      / m *
      € 5,99
      / m *
    • 3
      M1659TRAN - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm transparent
      M1659TRAN
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7, 5-10mm transparent
      Preis
      € 5,99
      / m *
      € 5,99
      / m *

    Ausschreibungstext

    Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm transparent

    Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.

    Höhe: 7 mm
    Breite: 7 mm
    Länge: 2000 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 36 - 36 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 0
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Kanalverbindung: Ohne Kupplung
    Anzahl der Trennwände: 0
    Anzahl steckbare Trennwände: 0
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Mit Schutzfolie: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : M1648TRAN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf