Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St. LZ051
EAN
3250614260513
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
23,17 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH00
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 70 mm²
Abmessungen
-
Höhe312 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe132 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Mehr Downloads