The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
  • LVZW600K05K
  • Hauptschalt­ge­räte

Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform LVZW600K05K

EAN
3250617650588
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 187,40 €
/ Stück *
 187,40 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform

LVZW600K05K

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
  • Filter Produkttyp
    Aufsteckstrom­wandler
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    0.5 S
Leis­tung
  • Leis­tung
    5 VA
Abmes­sungen
  • Höhe
    64 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    30 mm
  • Höhe der Öffnung
    12,50 mm
  • Breite der Öffnung
    30,50 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    3000 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Elek­tri­scher Strom
  • Maxi­malstrom Primär­seite
    600 A
  • Maxi­malstrom Sekun­där­seite
    5 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­teil

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZW600K05K
PDF
Hager RoHS Report LVZW600K05K
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZW600K05K | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZW600K05K

    Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-21

    PDF
    698,08 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8 Haken
    LVSG00SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
    Preis
     361,11 €
    / Stück *
     361,11 €
    / Stück *
  • 2
    LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00TRPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     438,83 €
    / Stück *
     438,83 €
    / Stück *
  • 3
    LVSG00TSPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8
    LVSG00TSPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8
    Preis
     405,30 €
    / Stück *
     405,30 €
    / Stück *
  • 4
    LVSW00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig  Direktanschluss
    LVSW00100RP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig Direktanschluss
    Preis
     380,33 €
    / Stück *
     380,33 €
    / Stück *
  • 5
    LVS00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS00100RP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     305,59 €
    / Stück *
     305,59 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform

Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse: 0.5 S
Leistung: 5 VA
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 50 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 - 55 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZW600K05K
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf