The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • LVZW250K05K
    EAN
    3250617650557
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62

    Stromwandler für LVS NH1-3 250/5A 2,5VA Klasse 0,5 MessEG konform LVZW250K05K

    Preis
    € 185,01
    / Stück *
    € 185,01
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stromwandler für LVS NH1-3 250/5A 2,5VA Klasse 0,5 MessEG konform

    LVZW250K05K

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.5
    Leis­tung
    • Leis­tung
      2,50 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      64 mm
    • Breite
      30 mm
    • Tiefe
      30 mm
    • Höhe der Öffnung
      12,50 mm
    • Breite der Öffnung
      30,50 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      F
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      250 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­teil
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1-NH3

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZW250K05K
    PDF
    RoHS Report LVZW250K05K
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZW250K05K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZW250K05K

      Stromwandler für LVS NH1-3 250/5A 2,5VA Klasse 0,5 MessEG konform

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,94 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Stromwandler für LVS NH1-3 250/5A 2,5VA Klasse 0,5 MessEG konform

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
    Genauigkeitsklasse: 0.5
    Leistung: 2,50 VA
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Isolationsspannung Ui: 3000 V
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 55 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZW250K05K
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf