V-Klemme für fv+/LV NH1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss abnehmbar, 3stk LVZVSE
Preis
€ 50,70
/ Stück
*
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH1-NH3
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)50 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)50 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypV-Anschlussklemme
Abmessungen
-
Höhe49 mm
-
Breite33 mm
-
Tiefe210 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment25 - 25 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads