The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
  • LVZ00MPDA
  • Hauptschalt­ge­räte

MP-Doppelanschluss mit V-Klemme für NH-Sicherungs-Leisten u. -Lastschaltleisten LVZ00MPDA

EAN
4049857250707
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 53,94 €
/ Stück *
 53,94 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

MP-Doppelanschluss mit V-Klemme für NH-Sicherungs-Leisten u. -Lastschaltleisten

LVZ00MPDA

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Abmes­sungen
  • Höhe
    65 mm
  • Breite
    18 mm
  • Tiefe
    65 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    6 - 95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    6 - 95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    6 - 95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
    6 - 95 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ00MPDA
PDF
Hager RoHS Report LVZ00MPDA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LVZ00MPDA | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ00MPDA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00MPDA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZ00MPDA

    MP-Doppelanschluss mit V-Klemme für NH-Sicherungs-Leisten u. -Lastschaltleisten

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8 Haken
    LVSG00SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
    Preis
     347,56 €
    / Stück *
     347,56 €
    / Stück *
  • 2
    LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00TRPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     422,36 €
    / Stück *
     422,36 €
    / Stück *
  • 3
    LVSGW00TSPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8
    LVSGW00TSPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8
    Preis
     444,37 €
    / Stück *
     444,37 €
    / Stück *
  • 4
    LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS0060RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     276,93 €
    / Stück *
     276,93 €
    / Stück *
  • 5
    LVSW00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig  Direktanschluss
    LVSW00100RP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig Direktanschluss
    Preis
     366,05 €
    / Stück *
     366,05 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

MP-Doppelanschluss mit V-Klemme für NH-Sicherungs-Leisten u. -Lastschaltleisten

Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

Höhe: 65 mm
Breite: 18 mm
Tiefe: 65 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ00MPDA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf