The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • LT152U
    EAN
    3250614201042
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10 LT152U

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10

    LT152U

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Strom­wandler 6 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Strom­wandler
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • LZ255

      Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1

      € 178,93  / Stück*
    • LZ257

      Stromwandler für LT NH1-3 250/5A 3, 75VA Klasse 1

      € 191,18  / Stück*
    • LZ256

      Stromwandler für LT NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1

      € 184,31  / Stück*
    • LZ258

      Stromwandler für LT NH1-3 400/5A 3, 75VA Klasse 1

      € 195,76  / Stück*
    • LZ259

      Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1

      € 210,01  / Stück*
    • LZ261

      Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 2, 5VA Klasse 0, 5S

      € 353,38  / Stück*
    • LZ160

      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.

      € 39,11  / Stück*
    • LZ251

      Bausatz Stromwandler LT Trenner NH1 zum Anbau von Stromwandlern, Set = 3 St.

      € 263,34  / Stück*
    • LZ151

      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu/Al-Leiter 70-150mm², 3 St.

      € 110,60  / Stück*
    • LZ154

      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.

      € 231,59  / Stück*
    • LZ057

      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.

      € 81,81  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      8,60 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      M10 Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      M10 Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 150 mm²
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschlussart Eingang
      Schrau­b­an­schluss
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Verti­kale Montage möglich
      Ja
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      26 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      95 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      23 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 690 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    • Abstand Sammelschienen
      40 mm
    • Länge
      110 mm
    • Breite
      278 mm
    • Höhe
      96 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Einschwenk­vor­rich­tung
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LT152U
    PDF
    RoHS Report LT152U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LT152U | Hager Deutschland

      Produktbild LT152U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT152U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT152U

      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03 | Hager Deutschland

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Montageanleitung International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf