The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • LS501
    EAN
    3250614123740
    Hager
    VPE
    12 Stück

    Sicherungselement 1P 32A 690V L38 1M LS501

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungselement 1P 32A 690V L38 1M

    LS501

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      75 mm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 50 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      7,40 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      0,75 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      10 x 38
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LS501
    PDF
    Hager RoHS report LS501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LS501 | Hager Deutschland

      Produktbild LS501

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LS501 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LS501

      Sicherungselement 1P 32A 690V L38 1M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2019-09-17

      PDF
      126,64 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf