NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 300A Kombimelder spannungsfreie Grifflasche LNH3300MK
EAN
3250614122903
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgG
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH3C
-
SicherungscharakteristikgG
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue0 - 500 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz500 - 500 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom315 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertJa
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1120 kA
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom25 W
Abmessungen
-
Höhe150 mm
-
Breite66 mm
-
Tiefe80 mm
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH3300MK
NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 300A Kombimelder spannungsfreie Grifflasche
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mehr Downloads