NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 144A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend LNH30144M4T
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgTr
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH3
-
SicherungscharakteristikgTr
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 - 400 V
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN144 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1100 kA
Leistung
-
Leistungsabgabe bei IN10,10 W
Abmessungen
-
Höhe150 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe80 mm
Nur für den internen Gebrauch
-
StandardIEC 60269-2
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LNH30144M4T
NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 144A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21
PDF271,63 kB
Mehr Downloads