NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 144A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend LNH20144M4T
EAN
3250614126161
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgTr
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH2
-
SicherungscharakteristikgTr
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 - 400 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom144 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1100 kA
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom12,2 W
Abmessungen
-
Höhe150 mm
-
Breite42 mm
-
Tiefe62 mm
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH20144M4T
NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 144A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF777,17 kB
Mehr Downloads