The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • LK7512547030
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau LK7512547030

EAN
4012740111843
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
 7,09 €
/ Stück *
 7,09 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau

LK7512547030

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LKG7512507030B

    Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x125mm steingrau

     52,65 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    125 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    LKG 75 x 125

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LK7512547030
PDF
Hager RoHS Report LK7512547030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LK7512547030 | Hager Deutschland

    Produktbild LK7512547030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LK7512547030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LK7512547030

    Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA71202 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau
    BA71202
    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau
    Preis
     12,44 €
    / m *
     12,44 €
    / m *
  • 2
    BA71002 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau
    BA71002
    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau
    Preis
     11,03 €
    / m *
     11,03 €
    / m *
  • 3
    BA70802 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
    BA70802
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
    Preis
     9,62 €
    / m *
     9,62 €
    / m *
  • 4
    BA70602 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau
    BA70602
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau
    Preis
     6,32 €
    / m *
     6,32 €
    / m *
  • 5
    BA70402K - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau
    BA70402K
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau
    Preis
     4,62 €
    / m *
     4,62 €
    / m *

Ausschreibungstext

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal

Höhe: 75 mm
Breite: 125 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LK7512547030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf