The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • LK7510047030
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x100mm steingrau LK7510047030

EAN
4012740108737
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
 6,84 €
/ Stück *
 6,84 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x100mm steingrau

LK7510047030

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LKG7510007030B

    Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x100mm steingrau

     47,23 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    100 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    LKG 75 x 100

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LK7510047030
PDF
Hager RoHS Report LK7510047030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LK7510047030 | Hager Deutschland

    Produktbild LK7510047030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LK7510047030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LK7510047030

    Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x100mm steingrau

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA71202 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau
    BA71202
    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau
    Preis
     12,44 €
    / m *
     12,44 €
    / m *
  • 2
    BA71002 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau
    BA71002
    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau
    Preis
     11,03 €
    / m *
     11,03 €
    / m *
  • 3
    BA70802 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
    BA70802
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
    Preis
     9,62 €
    / m *
     9,62 €
    / m *
  • 4
    BA70602 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau
    BA70602
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau
    Preis
     6,32 €
    / m *
     6,32 €
    / m *
  • 5
    BA70402K - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau
    BA70402K
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau
    Preis
     4,62 €
    / m *
     4,62 €
    / m *

Ausschreibungstext

Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x100mm steingrau

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal

Höhe: 75 mm
Breite: 100 mm
Werkstoff: PC-ABS
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LK7510047030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf