The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • LK7505047030
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x50mm steingrau LK7505047030

EAN
4012740104586
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
 5,55 €
/ Stück *
 5,55 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x50mm steingrau

LK7505047030

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LKG7505007030B

    Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x50mm steingrau

     35,11 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    LKG 75 x 50

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LK7505047030
PDF
Hager RoHS Report LK7505047030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LK7505047030 | Hager Deutschland

    Produktbild LK7505047030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LK7505047030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LK7505047030

    Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x50mm steingrau

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    DNG2002007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau
    DNG2002007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau
    Preis
     5,13 €
    / m *
     5,13 €
    / m *
  • 2
    BA68010007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x100mm steingrau
    BA68010007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x100mm steingrau
    Preis
     36,83 €
    / m *
     36,83 €
    / m *
  • 3
    BA68012007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau
    BA68012007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau
    Preis
     45,89 €
    / m *
     45,89 €
    / m *
  • 4
    BA68008007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x80mm steingrau
    BA68008007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x80mm steingrau
    Preis
     34,24 €
    / m *
     34,24 €
    / m *
  • 5
    DNG2502507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x25mm steingrau
    DNG2502507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x25mm steingrau
    Preis
     7,37 €
    / m *
     7,37 €
    / m *

Ausschreibungstext

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x50mm steingrau

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal

Höhe: 75 mm
Breite: 50 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LK7505047030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf