Klammer Verdrahtungskanal LKG 50x75mm • LK500753 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
            • tehalit VK-Ka­näle
            • LK500753
            LK500753 - Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal  LKG 50x75mm steingrau
            LK500753 - Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal  LKG 50x75mm steingrau

            Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal LKG 50x75mm steingrau

            LK500753

            LK500753 - Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal  LKG 50x75mm steingrau
            LK500753 - Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal  LKG 50x75mm steingrau
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal LKG 50x75mm steingrau LK500753

            EAN
            4012740107006
            Marke
            Hager
            VPE
            50 Stück
            Preisgruppe
            T45
            Preis
            241,66 €
            / Stück *
             241,66 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              50 mm
            • Breite
              75 mm
            Instal­la­tion, Montage
            • An Kanal­breite anpassbar
              Nein
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
            • Farbe
              Schwarz
            • Zuge­hö­rige Serien
              DNG 50 x 75, LKG 50 x 75

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration LK500753 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LK500753 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild LK500753 | Hager Deutschland

              Produktbild LK500753

            • Produktdatenblatt

              Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system DNG in English

              Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

              PDF
              323,61 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system DNG in German

              Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

              PDF
              320,40 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system LKG in English

              Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

              PDF
              364,09 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system LKG in German

              Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

              PDF
              370,56 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BA61501507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
              BA61501507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
              Preis
               5,59 €
              / m *
               5,59 €
              / m *
            • 2
              BA62002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
              BA62002507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
              Preis
               6,05 €
              / m *
               6,05 €
              / m *
            • 3
              BA63001507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
              BA63001507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
              Preis
               6,22 €
              / m *
               6,22 €
              / m *
            • 4
              BA63002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
              BA63002507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
              Preis
               7,30 €
              / m *
               7,30 €
              / m *
            • 5
              BA63004007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
              BA63004007030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
              Preis
               11,73 €
              / m *
               11,73 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Klammer aus PVC zu Verdrahungskanal LKG 50x75mm steingrau

            Klammer aus PVC zu Verdrahtungskanal

            Höhe: 50 mm
            Breite: 75 mm
            An Kanalbreite anpassbar: Nein
            Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
            Halogenfrei: Ja
            Farbe: Schwarz

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : LK500753
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf