Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt LFS602005VERZ
EAN
4012740023269
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
T22
Preis
122,51 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite200 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
-
Zugehörige SerienLFS 60 x 200
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LFS602005VERZ
Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt
Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Höhe: 60 mm
Breite: 200 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 90 - 90
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFS602005VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Höhe: 60 mm
Breite: 200 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 90 - 90
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFS602005VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!