Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt LFS601000VERZ
EAN
4012740230476
Marke
Hager
VPE
6 m
Preisgruppe
T22
Preis
64,13 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kupplung für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Endstück für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel für Leitungführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite100 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5025 - 5025 mm²
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)21
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Ja
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 90 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 2
-
Anzahl steckbare Trennwände1
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren.
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 60 mm
Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5025 - 5025 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 21
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Extra Kupplungen
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFS601000VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren.
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 60 mm
Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5025 - 5025 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 21
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Extra Kupplungen
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFS601000VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.