Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71H/N/S090/110 LFF79H
EAN
4012740868839
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T21
Preis
6,39 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitUniversal
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar, Schnappbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren