CEE Geräteträger für tehalit.LFF 60110 reinweiß LFF71Z1109010
EAN
4012740868648
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitCEE
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar, Schnappbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LFF71Z1109010
CEE Geräteträger für tehalit.LFF 60110 reinweiß
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1074_LFF
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Konformitätserklärung
T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Mehr Downloads