The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • LFF71U1109016
    EAN
    4012740013581
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60110 verkehrsweiß LFF71U1109016

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60110 verkehrsweiß

    LFF71U1109016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9016
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Produkt­farbe
      Verkehrs­weiß
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Breite
      110 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    Hager REACH declaration LFF71U1109016
    PDF
    Hager RoHS Report LFF71U1109016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LFF71U1109016 | Hager Deutschland

      Produktbild LFF71U1109016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LFF71U1109016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LFF71U1109016

      Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60110 verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für LFF71U0909010 - Geräteträger 1 fach 60 mm (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LFF71U0909010 - Geräteträger 1 fach 60 mm (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010)

      Bedienungsanleitung International 2010-02-01

      PDF
      285,07 kB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1074_LFF | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1074_LFF

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf