Erweiterung für Geräteträger LFF71H110 verkehrsweiß 10 Stück LFF71H1199016
EAN
4012740013529
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
T21
Preis
32,09 €
/ Set
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite33 mm
-
Länge45 mm
-
Durchmesser der Öffnung0
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Direkt 45 mm
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für LFF71H0909010 - Geräteträger, Zubehör (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF211,77 kB -
Konformitätserklärung
T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Erweiterung für Geräteträger LFF71H110 verkehrsweiß 10 Stück
Erweiterung für LFF71H110
Breite: 33 mm
Länge: 45 mm
Durchmesser der Öffnung: 0 mm
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Direkt 45 mm
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFF71H1199016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Erweiterung für LFF71H110
Breite: 33 mm
Länge: 45 mm
Durchmesser der Öffnung: 0 mm
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Direkt 45 mm
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFF71H1199016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.