Erweiterung für Geräteträger LFF71H110 reinweis, 10 Stück LFF71H1199010
EAN
4012740868532
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite33 mm
-
Länge45 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LFF71H1199010
Erweiterung für Geräteträger LFF71H110 reinweis, 10 Stück
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für LFF71H0909010 - Geräteträger, Zubehör (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF211,77 kB
Mehr Downloads