Geräteträger 1fach 45x45 LFF40/60090, vw • LFF71H0909016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
            • LFF71H0909016
            LFF71H0909016 - Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß
            LFF71H0909016 - Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß

            Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß

            LFF71H0909016

            LFF71H0909016 - Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß
            LFF71H0909016 - Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß LFF71H0909016

            EAN
            4012740013499
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T21
            Preis
            8,86 €
            / Stück *
             8,86 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­kanal
            • LFF71H0999016

              Erweiterung für Geräteträger LFF71H090 verkehrsweiß 10 Stück

               30,98 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Breite
              90 mm
            • Länge
              120 mm
            • Ober­teil Breite
              90 mm
            • Durch­messer der Öffnung
              0
            • Höhe der Öffnung
              45 mm
            • Breite der Öffnung
              45 mm
            • Anzahl Einheiten
              1
            Konfi­gu­ra­tion
            • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
              Direkt 45 mm
            • Schnitt­ka­schie­rend
              Ja
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Nein
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • Farbe
              Verkehrs­weiß
            • RAL Nummer
              9016
            Sicherheit
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK07
            Ausstat­tung
            • Mit Schutz­folie
              Nein

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
            PDF
            383,26 kB
            REACH declaration LFF71H0909016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LFF71H0909016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild LFF71H0909016 | Hager Deutschland

              Produktbild LFF71H0909016

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für LFF71H0909010 - Geräteträger, Zubehör (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für LFF71H0909010 - Geräteträger, Zubehör (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010)

              Bedienungsanleitung International 2020-01-01

              PDF
              211,77 kB
            • Produktlizenz

              Bild Produktlizenz_NF004_1074_LFF | Hager Deutschland

              Produktlizenz_NF004_1074_LFF

              Produktlizenz International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

              T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Konformitätserklärung International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              LF1001009016 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              LF1001009016
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              Preis
               1,43 €
              / m *
               1,43 €
              / m *
            • 2
              LF1001009016A - Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              LF1001009016A
              Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              Preis
               3,20 €
              / m *
               3,20 €
              / m *
            • 3
              LF1501507035 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm lichtgrau
              LF1501507035
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm lichtgrau
              Preis
               1,45 €
              / m *
               1,45 €
              / m *
            • 4
              LF1501508014 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm braun
              LF1501508014
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm braun
              Preis
               1,45 €
              / m *
               1,45 €
              / m *
            • 5
              LF1501509011 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm graphitschwarz
              LF1501509011
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm graphitschwarz
              Preis
               1,45 €
              / m *
               1,45 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60090 verkehrsweiß

            Geräteträger

            Breite: 90 mm
            Länge: 120 mm
            Oberteil Breite: 90 mm
            Durchmesser der Öffnung: 0 mm
            Höhe der Öffnung: 45 mm
            Breite der Öffnung: 45 mm
            Anzahl Einheiten: 1
            Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Direkt 45 mm
            Schnittkaschierend: Ja
            Mit Beschriftungsfeld: Nein
            Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
            Oberfläche: Unbehandelt
            Halogenfrei: Ja
            Farbe: Verkehrsweiß
            RAL Nummer: 9016

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : LFF71H0909016
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf