Klimakanal tehalit.LFC 40x90mm in verkehrsweiß LFC4009009016
EAN
4012740012867
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T20
Preis
13,44 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endstück für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel für Leitungführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite90 mm
-
Länge2000 mm
Installation, Montage
-
Leitungsbefestigung innenNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für LFC Klima ( DE, EN, Stand 03/2022)
Konformitätserklärung International 2022-03-10
PDF530,67 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Klimakanal tehalit.LFC 40x90mm in verkehrsweiß
Leitungsführungskanal aus PVC
Höhe: 40 mm
Breite: 90 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFC4009009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Leitungsführungskanal aus PVC
Höhe: 40 mm
Breite: 90 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFC4009009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.