The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LFC4006009010

Klimakanal tehalit.LFC 40x60mm in reinweiß LFC4006009010

EAN
4012740859226
Marke
Hager
VPE
28 m
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Klimakanal tehalit.LFC 40x60mm in reinweiß

LFC4006009010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­hal­te­klam­mer/Hal­te­rung für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­hal­te­klam­mer/Hal­te­rung für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • Schall­bar­riere
  • M7239

    Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm

     1,09 €  / Stück*
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

     61,99 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    60 mm
  • Länge
    2000 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
  • Leitungs­be­fes­ti­gung innen
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LFC4006009010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LFC4006009010

    Klimakanal tehalit.LFC 40x60mm in reinweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für LFC Klima ( DE, EN, Stand 03/2022) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für LFC Klima ( DE, EN, Stand 03/2022)

    Konformitätserklärung International 2022-03-10

    PDF
    530,67 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf