Sicherung 14x51 gG 50A LF450G
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgG
-
Sicherungsgröße14 x 51
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN50 A
-
Nennausschaltvermögen I1 bei 500 V AC IEC 60269-2120 kA
Leistung
-
Leistungsabgabe bei IN4,80 W
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1120 kA
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Nennspannung400 - 400 V
Architektur
-
AuslösecharakteristikC
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LF450G
Sicherung 14x51 gG 50A
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Mehr Downloads