The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
    • LF3003009016A
    EAN
    4012740011822
    Marke
    Hager
    VPE
    32 m
    Preisgruppe
    T20
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF

    Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 30x30mm verkehrsweiß LF3003009016A

    Preis
    € 10,09
    / m *
    € 10,09
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 30x30mm verkehrsweiß

    LF3003009016A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Außeneck für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Inneneck für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Flachwinkel für Leitung­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • T-Stück für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Außeneck für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Inneneck für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Flachwinkel für Leitung­füh­rungs­kanal
    • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • T-Stück für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • L5111

      Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

      € 6,11  / Stück*
    • LF3003039016

      Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

      € 13,31  / Stück*
    • LF3003049016

      Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

      € 13,31  / Stück*
    • LF3003059016

      Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

      € 13,31  / Stück*
    • LF3003069016

      Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

      € 7,60  / Stück*
    • LF3003089016

      T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß

      € 13,31  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      720 - 720 mm²
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      3
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      9016
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Vormon­tierte Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager REACH declaration LF3003009016A
    PDF
    Hager RoHS Report LF3003009016A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LF3003009016A | Hager Deutschland

      Produktbild LF3003009016A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LF3003009016A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LF3003009016A

      Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 30x30mm verkehrsweiß

      PDF
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2024-01-16 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2024-01-16

      DXF
      365,62 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      293,58 kB
    • With variables

      Bild Product drawing | Hager Deutschland

      Product drawing

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      66,81 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Konformitätserklärung International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L5561 - Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      L5561
      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      Preis
      € 343,27
      / Stück *
      € 343,27
      / Stück *
    • 2
      L4181GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      L4181GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      Preis
      € 5,60
      / Stück *
      € 5,60
      / Stück *
    • 3
      TWS70VERZ - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
      TWS70VERZ
      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
      Preis
      € 28,52
      / m *
      € 28,52
      / m *
    • 4
      L4180VERZ - Erdungsanschluss zu Kanal-Oberteil LFS aus Stahlblech
      L4180VERZ
      Erdungsanschluss zu Kanal-Oberteil LFS aus Stahlblech
      Preis
      € 2,00
      / Stück *
      € 2,00
      / Stück *
    • 5
      G1615 - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS
      G1615
      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS
      Preis
      € 24,28
      / m *
      € 24,28
      / m *

    Ausschreibungstext

    Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 30x30mm verkehrsweiß

    Leitungsführungskanal mit Klebeband zur werkzeuglosen selbstmontage aus PVC

    Höhe: 30 mm
    Breite: 30 mm
    Länge: 2000 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 720 - 720 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 3
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
    Anzahl der Trennwände: 0
    Anzahl steckbare Trennwände: 0
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Mit Schutzfolie: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LF3003009016A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf