The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
  • LF2003509016A
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 20x35mm verkehrsweiß LF2003509016A

EAN
4012740011723
Marke
Hager
VPE
70 m
Preisgruppe
T20
Preis
 8,01 €
/ m *
 8,01 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 20x35mm verkehrsweiß

LF2003509016A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Außeneck für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Inneneck für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Flachwinkel für Leitung­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • T-Stück für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • Außeneck für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • Inneneck für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • Flachwinkel für Leitung­füh­rungs­kanal
  • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • T-Stück für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • L5111

    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

     5,55 €  / Stück*
  • LFF2003539016

    Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

     6,40 €  / Stück*
  • LFF2003549016

    Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

     6,40 €  / Stück*
  • LFF2003559016

    Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

     6,40 €  / Stück*
  • LFF2003569016

    Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

     3,73 €  / Stück*
  • LFF2003589016

    T-Stück schnittkaschierend aus halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

     6,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    33 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    440 - 440 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    9016
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF2003509016A
PDF
Hager RoHS Report LF2003509016A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LF2003509016A | Hager Deutschland

    Produktbild LF2003509016A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LF2003509016A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LF2003509016A

    Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 20x35mm verkehrsweiß

    PDF
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-02-02

    DXF
    365,62 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-02-02

    STP
    156,27 kB
  • With variables

    Bild Product drawing | Hager Deutschland

    Product drawing

    Produkt Zeichnung International 2023-02-02

    PDF
    66,53 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    R2293VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
    R2293VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
    Preis
     4,76 €
    / Stück *
     4,76 €
    / Stück *
  • 2
    R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    R2292VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    Preis
     4,50 €
    / Stück *
     4,50 €
    / Stück *
  • 3
    R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    R2291VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    Preis
     4,16 €
    / Stück *
     4,16 €
    / Stück *
  • 4
    R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    R2290VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    Preis
     3,99 €
    / Stück *
     3,99 €
    / Stück *
  • 5
    M7249 - Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
    M7249
    Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
    Preis
     1,98 €
    / Stück *
     1,98 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Leitungsführungskanal aus PVC LF mit Klebeband 20x35mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal mit Klebeband zur werkzeuglosen selbstmontage aus PVC

Höhe: 20 mm
Breite: 33 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 440 - 440 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 2
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Ohne Kupplung
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Mit Schutzfolie: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LF2003509016A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf