The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LF1804509010

Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm reinweiß LF1804509010

EAN
4012740214728
Marke
Hager
VPE
28 m
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm reinweiß

LF1804509010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • L5111

    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

     5,77 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    45 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    460 - 460 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Bild LF1804509010 | Hager Deutschland

    Produktbild LF1804509010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LF1804509010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LF1804509010

    Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm reinweiß

    PDF
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-02-02

    DXF
    365,62 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-02-02

    STP
    155,41 kB
  • With variables

    Bild Product drawing | Hager Deutschland

    Product drawing

    Produkt Zeichnung International 2023-02-02

    PDF
    66,37 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf