The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LE7XNSH25A

Sicherungshalter 3er SET 25A für L77N mit Sicherung LE7XNSH25A

EAN
3250614141348
Marke
Hager
VPE
12 sets
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Sicherungshalter 3er SET 25A für L77N mit Sicherung

LE7XNSH25A

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D02
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    für D02-­Si­che­rungs­-Last­trenn­schalter
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    60 - 400 V

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LE7XNSH25A
PDF
Hager RoHS report LE7XNSH25A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LE7XNSH25A | Hager Deutschland

    Produktbild LE7XNSH25A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LE7XNSH25A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LE7XNSH25A

    Sicherungshalter 3er SET 25A für L77N mit Sicherung

    PDF
  • Tipps

    Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

    17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

    Hager zählt auf Sie

    PDF
    808,85 kB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29

    PDF
    718,90 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    227,25 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf