The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LE33SIP

Schraubkappe DIII E33 63A Kunststoff plombierbar mit Prüfloch LE33SIP

EAN
3250614131875
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 328,52 €
/ 100 Stück *
 328,52 €
/ 100 Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Schraubkappe DIII E33 63A Kunststoff plombierbar mit Prüfloch

LE33SIP

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    DIII
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Anschluss
  • Art der Lampen­fas­sung
    E33

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LE33SIP
PDF
Hager RoHS Report LE33SIP
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LE33SIP | Hager Deutschland

    Produktbild LE33SIP

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LE33SIP | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LE33SIP

    Schraubkappe DIII E33 63A Kunststoff plombierbar mit Prüfloch

    PDF
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf