The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • LE3363
    EAN
    3250614124440
    Marke
    Hager
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    H62

    Sicherungseinsatz DIII T E33 63A 500V gG mit Kennmelder LE3363

    Preis
    € 169,52
    / 100 Stück *
    € 169,52
    / 100 Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungseinsatz DIII T E33 63A 500V gG mit Kennmelder

    LE3363

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      DIII
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      50 kA
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Kupfer

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    Hager REACH declaration LE3363
    PDF
    Hager RoHS Report LE3363
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LE3363 | Hager Deutschland

      Produktbild LE3363

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE3363 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE3363

      Sicherungseinsatz DIII T E33 63A 500V gG mit Kennmelder

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf