The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LDG02X

Funkempfänger 1-Kanal IP55 12 - 24 Volt LDG02X

EAN
3599430008672
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H85
Preis
 184,43 €
/ Stück *
 184,43 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funkempfänger 1-Kanal IP55 12 - 24 Volt

LDG02X

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Abmes­sungen
  • Höhe
    231 mm
  • Breite
    163 mm
  • Tiefe
    41 mm
Konnek­ti­vität
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
    Funk

Downloads

  • Produktbild

    Bild LDG02X | Hager Deutschland

    Produktbild LDG02X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LDG02X | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LDG02X

    Funkempfänger 1-Kanal IP55 12 - 24 Volt

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für LDG01X - Funkempfänger 1-Kanal IP55 (DE, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für LDG01X - Funkempfänger 1-Kanal IP55 (DE, Stand: 01.2011)

    Bedienungsanleitung de-DE 2011-01-01

    PDF
    2,38 MB
    Bild Installationsanleitung für LDG01X - Funkempfänger 1-Kanal IP55 (FR, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für LDG01X - Funkempfänger 1-Kanal IP55 (FR, Stand: 01.2011)

    Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-01-01

    PDF
    2,42 MB
    Bild notice Inst Recept Ext Hag LDG01X_LDG02X | Hager Deutschland

    notice Inst Recept Ext Hag LDG01X_LDG02X

    Bedienungsanleitung en-GB 2011-01-01

    PDF
    2,45 MB
    Bild notice Inst Recept Ext Hag LDG01X_LDG02X | Hager Deutschland

    notice Inst Recept Ext Hag LDG01X_LDG02X

    Bedienungsanleitung it-IT 2011-01-01

    PDF
    2,38 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf