The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LCA01X

Mobiler Hörer mit Akku und Station LCA01X

EAN
3599430008009
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Mobiler Hörer mit Akku und Station

LCA01X

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz, Wand­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    215 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    165 mm
Konnek­ti­vität
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
    Funk

Downloads

  • Produktbild

    Bild LCA01X | Hager Deutschland

    Produktbild LCA01X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LCA01X | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LCA01X

    Mobiler Hörer mit Akku und Station

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Guide Installation Interphone Hager ISF3 | Hager Deutschland

    Guide Installation Interphone Hager ISF3

    Bedienungsanleitung it-IT 2012-01-01

    PDF
    5,28 MB
    Bild Installationsanleitung für LCA01U, LCB01X, LCP01U, MHF01X - Türstation/Set 1-2 Teilnehmer/Zubehör (DE, Stand: 03.2019) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für LCA01U, LCB01X, LCP01U, MHF01X - Türstation/Set 1-2 Teilnehmer/Zubehör (DE, Stand: 03.2019)

    Bedienungsanleitung de-DE 2019-03-09

    PDF
    6,70 MB
    Bild notice Inst Interphone Hager ISF3 GB | Hager Deutschland

    notice Inst Interphone Hager ISF3 GB

    Bedienungsanleitung en-GB 2019-03-09

    PDF
    6,59 MB
    Bild notice Inst Interphone Hager ISF3 It | Hager Deutschland

    notice Inst Interphone Hager ISF3 It

    Bedienungsanleitung it-IT 2019-03-09

    PDF
    6,66 MB
  • Betriebsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für LCA01X, LCB01X, LCP01X, MHF01X - Zubehör (DE, Stand: 11.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für LCA01X, LCB01X, LCP01X, MHF01X - Zubehör (DE, Stand: 11.2010)

    Betriebsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,80 MB
    Bild Bedienungsanleitung für LCA01X, LCB01X, LCP01X, MHF01X - Zubehör (DE-PT-IT-ES, Stand: 01.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für LCA01X, LCB01X, LCP01X, MHF01X - Zubehör (DE-PT-IT-ES, Stand: 01.2012)

    Betriebsanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2020-09-22

    PDF
    6,31 MB
    Bild notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager Deutschland

    notice Util Interphone Hager ISF3

    Betriebsanleitung it-IT 2011-01-27

    PDF
    2,66 MB
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für LCA01U, LCB01X, LCP01U, MHF01X - Türstation/Set 1-2 Teilnehmer/Zubehör (DE, Stand: 11.2010) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für LCA01U, LCB01X, LCP01U, MHF01X - Türstation/Set 1-2 Teilnehmer/Zubehör (DE, Stand: 11.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    6,34 MB
    Bild notice Inst Interphone Hager ISF3 | Hager Deutschland

    notice Inst Interphone Hager ISF3

    Montageanleitung it-IT 2020-01-01

    PDF
    6,30 MB
    Bild notice Inst Interphone Hager ISF3 | Hager Deutschland

    notice Inst Interphone Hager ISF3

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    6,21 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf