T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in reinweiß L87769010
EAN
4012740210058
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite130 mm
-
Maß a250 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsUnterteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt L87769010
T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in reinweiß
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in reinweiß
T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Schnittkaschierend: Nein
Höhe: 68 mm
Breite: 130 mm
Maß a: 250 mm
Formteilausführung: Unterteil
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Bodenlochung: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L87769010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Schnittkaschierend: Nein
Höhe: 68 mm
Breite: 130 mm
Maß a: 250 mm
Formteilausführung: Unterteil
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Bodenlochung: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L87769010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!