Lasttrennschalter D02 63A - 3x40A • L73M40A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Siche­rungs­ma­te­rial
            • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit
            • L73M40A
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            L73M35A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            L73M35A
            Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            Preis
             107,34 €
            / Stück *
             107,34 €
            / Stück *
            2
            L73M20A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            L73M20A
            Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            Preis
             107,34 €
            / Stück *
             107,34 €
            / Stück *
            3
            LE14M - Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
            LE14M
            Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
            Preis
             27,77 €
            / Stück *
             27,77 €
            / Stück *
            4
            L76O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
            L76O
            Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
            Preis
             158,04 €
            / Stück *
             158,04 €
            / Stück *
            5
            L73M25A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 25A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            L73M25A
            Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 25A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            Preis
             107,34 €
            / Stück *
             107,34 €
            / Stück *
            L73M40A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            L73M40A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

            Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

            L73M40A

            L73M40A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            L73M40A - Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz
            • Hauptschalt­ge­räte

            Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz L73M40A

            EAN
            3250614128912
            Marke
            Hager
            VPE
            4 Stück
            Preisgruppe
            H62
            Preis
            107,34 €
            / Stück *
             107,34 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Siche­rung
            • Siche­rungs­größe
              D02
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              3
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              40 A
            • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
              20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A
            • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
              50 kA
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              DIN Schiene
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              3,30 - 3,30 Nm
            Abmes­sungen
            • Höhe
              85 mm
            • Breite
              81 mm
            • Tiefe
              70 mm
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1.5 - 35 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1.5 - 35 mm²
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 60 °C
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              5,40 W
            • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
              5,50 W
            Texte
            • Schutz
              Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
            Span­nung
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              800 V
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Kunststoff

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration L73M40A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration L73M40A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild L73M40A | Hager Deutschland

              Produktbild L73M40A

            • Tipps

              Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

              17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

              Hager zählt auf Sie

              PDF
              808,85 kB
            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29

              PDF
              718,90 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

              PDF
              227,25 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              L76O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
              L76O
              Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
              Preis
               158,04 €
              / Stück *
               158,04 €
              / Stück *
            • 2
              L70M - Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A
              L70M
              Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A
              Preis
               48,92 €
              / Stück *
               48,92 €
              / Stück *
            • 3
              L71M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene
              L71M
              Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene
              Preis
               65,72 €
              / Stück *
               65,72 €
              / Stück *
            • 4
              L72M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
              L72M
              Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
              Preis
               84,97 €
              / Stück *
               84,97 €
              / Stück *
            • 5
              L73M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
              L73M
              Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
              Preis
               96,36 €
              / Stück *
               96,36 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

            D0-Sicherungslasttrennschalter dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen nach OVE EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit 40A D02-Hülsenpaßeinsatz und 40A D0-Sicherungseinsatz.

            Sicherungsgröße: D02
            Polanzahl: 3
            Nennstrom: 40 A
            Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20 A
            25 A
            32 A
            35 A
            40 A
            Montage auf: DIN Schiene
            Nominales Drehmoment: 3,30 - 3,30 Nm
            Höhe: 85 mm
            Breite: 81 mm
            Tiefe: 70 mm
            Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
            Betriebstemperatur: -25 - 60 °C
            Frequenz: 50 - 50 Hz
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5,40 W
            Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 35 mm²
            Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
            Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
            Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
            Isolationsspannung Ui: 800 V
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : L73M40A
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf