D0 3polig 63A Lasttrennschalter mit Sicherung L73H
EAN
3250614128851
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
Architektur
-
Polanzahl3
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze0,5 A, 1 A, 2 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite81 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 mm² max.
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 mm²
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5,50 W
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt L73H
D0 3polig 63A Lasttrennschalter mit Sicherung
PDF
Mehr Downloads