The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BR-Zu­behör
    • L6991VERZ
    EAN
    4012740148924
    Marke
    Hager
    VPE
    16 m
    Preisgruppe
    T04
    • tehalit BR-Zu­behör

    Stützprofil zur Brüstungsverkleidung Länge 2m aus Stahlblech L6991VERZ

    Preis
    € 19,29
    / m *
    € 19,29
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stützprofil zur Brüstungsverkleidung Länge 2m aus Stahlblech

    L6991VERZ

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L6991VERZ
    PDF
    RoHS Report L6991VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L6991VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild L6991VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L6991VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L6991VERZ

      Stützprofil zur Brüstungsverkleidung Länge 2m aus Stahlblech

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS1001309 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm
      BRS1001309
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm
      Preis
      € 16,48
      / Set *
      € 16,48
      / Set *
    • 2
      L64507035 - Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau
      L64507035
      Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau
      Preis
      € 25,26
      / m *
      € 25,26
      / m *
    • 3
      L64509016 - Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
      L64509016
      Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
      Preis
      € 25,26
      / m *
      € 25,26
      / m *
    • 4
      BR65X9 - Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei
      BR65X9
      Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei
      Preis
      € 4,85
      / Set *
      € 4,85
      / Set *
    • 5
      BRS651009 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm
      BRS651009
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm
      Preis
      € 12,34
      / Set *
      € 12,34
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Stützprofil zur Brüstungsverkleidung Länge 2m aus Stahlblech

    Zubehör für Brüstungsverkleidungen.

    Montage auf: Wandbefestigung
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L6991VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf